Riferimento del sistema
Pinza per asse
Soluzioni di sistema | Mobilità | Automobile | Trasmissione per motori a combustione
Obiettivo
L'asse posteriore di una Golf doveva essere impilato in un portacarichi per il trasporto interno allo stabilimento. Dovevano essere compensate le tolleranze per i portacarichi nonché quelle per la loro fornitura.
Soluzione
Per la compensazione delle tolleranze in tutti i gradi di libertà è stato impiegato un compensatore assiale speciale. Un modulo di oscillazione integrato garantisce che gli assi possano essere oscillati verso l'alto nello stato in presa.
Highlights e dati tecnici
IP40
Pneumatici
Presa esterna
Dispositivo di sicurezza della forza di presa per molla
Dati tecnici
| Temperatura del pezzo max. | 80 [°C] |